Terminal de válvulas VTUG-EX con conexión multipolo o de bus de campo VTUG-EX

La variante del popular terminal de válvulas para uso en zonas de protección contra explosiones
  • Según la Directiva de protección contra explosiones de la UE (ATEX)
  • Extremadamente resistente a la corrosión y apropiado para armarios de maniobra y entornos hasta IP69k por sus perfiles distribuidores con revestimiento de acero inoxidable