El SDAC-MHS proporciona respuesta sin contacto de la posición del émbolo en actuadores con detección magnética. El SDAC-MHS está disponible en versión IO-Link o con una salida analógica clásica de 0 ... 10 V.
1. Como transmisor de posiciones, suministra una señal de salida proporcional al recorrido en el campo de detección. Así lo establece la norma de comunicación IO-Link. Además, a través de IO-Link pueden programarse 4 canales como sensores de proximidad, comparadores de ventana o comparadores con histéresis.
2. Como sensor de proximidad programable, el SDAC-MHS proporciona retroalimentación binaria de la posición del émbolo. La señal de salida de 24 V se considera la estándar. Directamente en el aparato, mediante un pulsador capacitivo se pueden programar dos puntos de conmutación del sensor de proximidad en la zona de detección. Ajustar el sensor con el pulsador de aprendizaje es mucho más rápido que ajustar manualmente dos sensores de proximidad. Como PNP/NPN/NO/NC se puede programar directamente en el aparato, se reduce considerablemente el número de artículos y versiones que hay que tener a mano.
Gracias a su forma constructiva tan pequeña, el SDAC-MHS resulta la solución ideal en pinzas, cilindros compactos y en todas aquellas aplicaciones donde el espacio de montaje es limitado.