Unidad actuadora de válvula de bola VZBC
La unidad actuadora de válvula de bola VZBC combina una válvula de bola embridada compacta con un actuador giratorio de doble o simple efecto. También para su uso en las zonas 1, 21, 2, 222.
- Unidad actuadora de válvula de bola con actuador giratorio de doble o simple efecto DFPD
- Válvula de bola con actuador de acero inoxidable, forma compacta
- Esquema de conexiones NAMUR para electroválvula/accesorios de sensores de final de carrera según VDI/VDE 3845
- El caudal se cierra o abre por completo en ambos sentidos
- Certificación ATEX para zonas 1, 21, 2, 22