• Productos
  • Descargas
  • Diagrams

Simplified Motion Series – Movimiento sencillo

Combina por primera vez la sencillez de la neumática con las ventajas de la automatización eléctrica: Simplified Motion Series. Estos actuadores integrados son la solución perfecta para aquellos usuarios que buscan una alternativa eléctrica para las tareas más sencillas de movimiento, pero que quieren ahorrarse la laboriosa puesta en funcionamiento de sistemas de accionamiento eléctricos convencionales. El funcionamiento tiene lugar de forma sencilla según el principio "plug and work", sin necesidad de ningún tipo de software. Tanto las I/O digitales (DIO) como el IO-Link® vienen ya integrados para ofrecer un producto con dos tipos de control de serie.

Ejemplos de aplicación

Transferencia horizontal con el eje de accionamiento por correa dentada ELGS-TB

Abrepuertas horizontal, con carrera larga, mediante el eje de accionamiento por correa dentada ELGS-TB

Nota: para realizar de forma segura esta aplicación deben tomarse medidas especiales de seguridad