Unidad de válvulas VPCB

La unidad de válvula VPCB es parte de la solución de accionamiento servoneumática YHBP para los compensadores de todos los tipos. El regulador de presión proporcional de 3/3 vías con dos válvulas de bloqueo de 2/2 vías integradas está disponible con o sin detección de la posición de conmutación.
  • Unidad de válvula para el control de un cilindro neumático en aplicaciones con compensador
  • Consta de un regulador de presión proporcional de 3/3 vías con regulación de presión especial y control de válvula de bloqueo, además de dos válvulas de bloqueo de 2/2 vías
  • Aviso de diagnóstico para una detección rápida de errores