Válvula con separación de fluidos VYKA

Con una anchura de tan solo 7 mm (anchura nominal de 1,2 mm), la VYKA controla cantidades muy pequeñas pero agresivas de líquido (µl, ml) con alta precisión. La reducción de la corriente de reposo de la electrónica enchufable VAVE evita el calentamiento de medios sensibles.
  • Máxima densidad de potencia y precisión en un espacio mínimo (1,2 mm de anchura nominal con una anchura de tan solo 7 mm)
  • Gran exactitud de repetición y precisión en los procesos de dosificación, incluso para los volúmenes más pequeños
  • Muy buena capacidad de lavado y mínimo consumo de medios gracias a la cámara de fluido optimizada y al pequeño volumen interno.
  • Materiales listados por la FDA (PEEK, EPDM, FKM, FFKM) también adecuados para medios agresivos
  • También es ideal para aplicaciones de gas gracias a sus valores de fuga mínimos
  • Opcionalmente con la placa base eléctrica desplazable VAVE-K1 con reducción de la corriente de reposo como accesorio para minimizar el aporte térmico.
  • Desarrollado conforme a la norma ISO 13485
  • Funcionamiento sostenible gracias al control eficaz