Válvula de bola VZBA

Para un control sin problemas de medios o gases agresivos en sistemas de tuberías: la válvula de bola de 3 vías automatizable VZBA de acero inoxidable.
  • Válvula de bola de 2 o 3 vías, automatizable
  • Ejecución en acero inoxidable
  • Eje interior protegido
  • Accionamiento manual mediante palanca manual
  • Rosca de conexión según DIN 2999 o DIN ISO 228-1
  • Conexión abridada según la norma ISO 5211
  • Certificación ATEX para zonas 1, 21, 2, 22