Válvula de bola VZBC
VZBC: la válvula de bola embridada compacta de 2 vías que se puede automatizar para controlar los medios.
- Válvula de bola compacta de 2 vías, automatizable
- Ejecución en acero inoxidable
- Poca longitud necesaria para el montaje
- Eje interior protegido
- Accionamiento manual mediante palanca manual
- Brida según DIN 1092-1
- Conexión abridada según la norma ISO 5211
- Certificación ATEX para zonas 1, 21, 2, 22