La válvula distribuidora proporcional de 3 vías VPWI basada en la VPPI puede utilizarse en cualquier aplicación que requiera control de caudal. Gracias a los tiempos de posicionamiento más cortos, a la posición estable de la válvula y a una amplia funcionalidad, al ajuste del valor de consigna y a una función similar a la MFC, la utilización de la VPWI resulta muy versátil.
El nuevo diseño de la válvula distribuidora proporcional VPWI de 3 vías, que requiere poco espacio, permite instalarla directamente en el sistema, mientras que el montaje en carril DIN integrado en la válvula también permite instalarla en un armario de maniobra. Con el canal continuo P1, pueden alinearse varias válvulas, con suministro de presión a ambos lados, de manera muy compacta. Las dos conexiones dispuestas en el frontal de aire de escape y de proceso permiten realizar la instalación ocupando el menor espacio.
Gracias a la pantalla TFT totalmente gráfica se puede manejar el menú intuitivo de manera muy fácil y flexible. El ajuste del valor de consigna, la adaptación de la carrera, el flanco ascendente progresivo o la compensación de la contrapresión son solo algunas de las amplias funcionalidades de la VPWI. Opcionalmente, se puede devolver como valor efectivo la carrera de la válvula en % o la presión en la conexión P2 en bar.
Ambos actuadores de la VPWI están diseñados como válvulas de asiento por lo que no se requiere consumo interno de aire. Gracias a la elección de sus materiales y a las escasas fugas, la válvula también es idónea para gases inertes. Ya sea en actuadores de simple efecto como en aplicaciones de soplado de aire, aire de refrigeración, generación de aire caliente o en aplicaciones de gas inerte: la VPWI domina a la perfección cualquier campo de aplicación.