Válvula piezoeléctrica VEVP
La válvula VEVP ofrece un control preciso de la presión con un consumo mínimo de energía. Se ha desarrollado especialmente para el terminal de válvulas VTEP y dispone de cuatro válvulas piezoeléctricas en una conexión de puente. Permite un control preciso para aplicaciones estándar y de baja presión.
- Desarrollado para el terminal de válvulas VTEP
- Alta precisión con muy bajo consumo
- Indicación del estado de la válvula mediante diodo emisor de luz
- 4 válvulas piezoeléctricas en una conexión de puente para un control preciso
- Disponible en dos versiones: Estándar y baja presión
- Fácil de sustituir gracias a la fijación por tornillos de la placa base