Flachzylinder DZF-12- -A-P-A
161220
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
12 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
68 N
Hub
1 mm - 200 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig