Filter LF-1/2-D-MIDI-A-NPT
173693
GTIN 4052568313630
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
1/2 NPT
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3000 l/min
Betriebsdruck
2 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm