Feinfilter LFMB-1/2-D-MIDI-A-NPT
173717
GTIN 4052568313876
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
1/2 NPT
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse
1750 l/min
Kondensatablass
vollautomatisch
Betriebsdruck
2 bar - 12 bar
Filterfeinheit
1 µm