Einschaltventil HEE-3/4-D-MIDI-24-NPT
173910
GTIN 4052568315788
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
3/4 NPT
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3800 l/min
Betriebsdruck
2.5 bar - 16 bar
Betätigungsart
elektrisch