Schwenkantrieb DRVS-40-90-P

1845722

GTIN 4052568264277

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
40
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 90 deg
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Zulässiges Massenträgheitsmoment
0.035 kgm²