Kompaktzylinder DPDM-6-5-S-PA

4830909

GTIN 4052568292584

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
6 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
13 N
Hub
5 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig