Filter MS4-LF-1/8-CRM

529403

GTIN 4052568084998

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1000 l/min
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Betriebsdruck
0 bar - 14 bar
Filterfeinheit
5 µm