Kompaktzylinder ADN-100-60-A-P-A

536381

GTIN 4052568171704

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
100 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
4712 N
Hub
60 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig