Filter MS12-LF-G-EUV
537151
GTIN 4052568172268
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
intern
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
12500 l/min - 16000 l/min
Umgebungstemperatur
5 °C - 60 °C
Betriebsdruck
2 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm