Einschaltventil MS6-EM1-1/4-S
541272
GTIN 4052568090821
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3000 l/min
Betriebsdruck
0 bar - 18 bar
Betätigungsart
manuell