Schwenkantrieb DSM-40-270-P-A-B
547586
GTIN 4052568189051
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
40
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 270 deg
Positionserkennung
für Näherungsschalter