Lichtleiter SOOC-TB-P-M4-2-R15
552823
GTIN 4052568095482
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Messverfahren
Einweglichtschranke
Reichweite
120 mm
Baugröße Kopf
M4
Lichtleiter - Besonderheit
Präzision
Minimaler Objektdurchmesser
0.2 mm