Doppelkolbenzylinder DGTZ-GF-20-70-P-A
8100613
GTIN 4052568470838
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
376 N
Hub
70 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Positionserkennung
für Näherungsschalter