Parallelgreifer DHPC-L-10-A-S-2

8116773

GTIN 4052568554279

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
21.5 N
Hub pro Greifbacken
4 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch
33 N
Max. Masse pro externem Greiffinger
25 g