Verbindungsleitung NEBC-D8G4-ES-2-N-S-R3G4-ET
8188945
GTIN 4052568781415
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
M8x1, D-codiert nach EN 61076-2-114
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart
Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik
RJ45 nach IEC 60603-7-3
Kabellänge
2 m