Achten Sie bei der Produktauswahl im Katalog auf den Stern.
Für über 2200 Produkte gilt weltweit: immer lagerhaltig, preisattraktiv, schnell geliefert
Festo Rundzylinder sind pneumatische Kolbenstangenzylinder, die durch ihre runde Bauform platzsparend verbaut werden können – auch in beengten Umgebungen. Allen Rundzylindern gemein ist ihre hohe Laufleistung und lange Lebensdauer sowie die schnelle und einfache Installation. Die Kolbenstangenzylinder sind sowohl als doppeltwirkende Antriebe als auch als einfachwirkende Antriebe verfügbar, sowie als Pneumatikzylinder entsprechend der Norm ISO 6432. Zur Abfrage der Kolbenposition lassen sich zudem Zylinderschalter mit Hilfe eines Bausatzes am Zylinderrohr befestigen.
Weitere Produkte finden Sie in unserer Kategorie: Kolbenstangenzylinder
Festo Rundzylinder bieten ein breites Variantenangebot für vielfältige Einsatzgebiete. Für besonders enge Bauräume bieten wir zum Beispiel die kurzbauende Variante des Normzylinders, welche noch kompakter und gewichtssparender sind. Neben einer elastischen oder pneumatisch einstellbaren Endlagendämpfung ist bei Festo eine selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung verfügbar, die ohne Einstellschraube auskommt. Dabei erspart die selbsteinstellende Endlagendämpfung Zeit bei der Installation und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitswechsel an. Darüber hinaus haben Sie die Wahl zwischen Kolbendurchmessern von 2,5 mm bis 100 mm.