Positions-Transmitter SDAT-MHS
Positionstransmitter für T-Nut, von oben einsetzbar, programmierbar, universelle Standardlösung.
- Messprinzip: Magnetisch Hall
- Erfassungsbereich 50, 80, 100, 125, 160 mm
- Analogausgang 0 ... 10 V oder 4 ... 20 mA
- Programmierbarer IO-Link/Schaltausgang
- Von oben in Nut einsetzbar, festgeschraubt
- LED-Statusanzeigen
- Kabellänge 0.3 m
- Passend für T-Nut