Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-B-G1-240-M1-V4V4T-80-22

1002526

Code EAN (GTIN) 4052568226268

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G1 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
12 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 22 bar
Diamètre nominal
24 mm