Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4V4T-80-8

1002530

Code EAN (GTIN) 4052568226305

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G1 1/2 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
28 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 8 bar
Diamètre nominal
35 mm