Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-B-N2-430-H3B1-50-3
1002544
Code EAN (GTIN) 4052568226442
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis 2 NPT conforme à ANSI/ASME B 1.20.1
Débit Kv
23 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 3 bar
Diamètre nominal
43 mm