Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-A-N1-240-M1-V4V4T-50-16
1002549
Code EAN (GTIN) 4052568226497
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis 1 NPT conforme à ANSI/ASME B 1.20.1
Débit Kv
12 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 16 bar
Diamètre nominal
24 mm