Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-B-N112-350-M1-V4V4T-50-6
1002558
Code EAN (GTIN) 4052568226589
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis 1 1/2 NPT conforme à ANSI/ASME B 1.20.1
Débit Kv
17.5 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 6 bar
Diamètre nominal
35 mm