Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-A-N2-450-M1-V4V4T-50-4
1002561
Code EAN (GTIN) 4052568226619
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis 2 NPT conforme à ANSI/ASME B 1.20.1
Débit Kv
34.5 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 4 bar
Diamètre nominal
45 mm