Capteur-butée SDK-4-PK-3

10033

Code EAN (GTIN) 4052568002107

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
3/2 monostable fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
16 l/min
Diamètre nominal
0.6 mm
Raccord de travail pneumatique
PK-3
Pression de service
0 bar - 8 bar