Raccord cannelé CN-1/8-PK-3
11944
Code EAN (GTIN) 4052568021221
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/8
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm
Diamètre nominal
2.5 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C