Raccord cannelé CN-1/4-PK-6

11948

Code EAN (GTIN) 4052568021269

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/4
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Diamètre nominal
5.3 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C