Capteur-butée SVK-3-PK-3
12146
Code EAN (GTIN) 4052568009120
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Fonction de distributeur
3/2 monostable fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
50 l/min
Diamètre nominal
1.5 mm
Raccord de travail pneumatique
PK-3
Pression de service
-0.9 bar - 8 bar