Bobine MSN1G-24DC-OD

123060

Code EAN (GTIN) 4052568006280

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique
3 pôles - Forme A - selon DIN EN 175301-803
Mode de fixation
serré - avec pince de maintien - avec accessoires
Caractéristiques de bobine
24 V CC : 2,5 W
Degré de protection
IP65