Informations sur le cycle de vie de l'appareil

Ce produit sera bientôt remplacé.

04/2026 - Ce produit est en fin de vie. Veuillez utiliser le produit de remplacement pour vos nouvelles conceptions.

12/2026 - Produit arrêté. Produit de rechange.

12/2027 - Produit arrêté.

Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Vérins plats, compacts et à faible course

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Vérin plat EZH-1,5/6,5-10

13009

Code EAN (GTIN) 4052568065928

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
3 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
3.8 N
Course
10 mm
Amortissement
Pas d'amortissement