Connecteur enfichable CRQS-4
130645
Code EAN (GTIN) 4052568068394
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-15 °C - 120 °C
Diamètre nominal
2.4 mm