Pince à serrage angulaire DHWS-32-A
1310182
Code EAN (GTIN) 4052568229702
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Couple total de préhension à 6 bar, à la fermeture
746 Ncm
Couple total de préhension à 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) à l'ouverture
810 Ncm
Détection de position
Pour capteurs de proximité