Pince à serrage angulaire DHWS-40-A

1310184

Code EAN (GTIN) 4052568229726

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Couple total de préhension à 6 bar, à la fermeture
1362 Ncm
Couple total de préhension à 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) à l'ouverture
1497 Ncm
Détection de position
Pour capteurs de proximité