Pince à soufflet DHEB-18-E-D-S-L
1320758
Code EAN (GTIN) 4052568229788
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Temps d’ouverture min. sous 6 bar
20 ms
Temps de fermeture min. sous 6 bar
50 ms
Diamètre min. à saisir
19.5 mm
Diamètre max. à saisir
25 mm
Valeur indicative de charge utile
0.21 kg