Pince à soufflet DHEB-22-E-D-E-L
1320770
Code EAN (GTIN) 4052568229900
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Temps d’ouverture min. sous 6 bar
30 ms
Temps de fermeture min. sous 6 bar
60 ms
Diamètre min. à saisir
24 mm
Diamètre max. à saisir
31.5 mm
Valeur indicative de charge utile
0.32 kg