Pince à soufflet DHEB-14-E-D-S-P
1320779
Code EAN (GTIN) 4052568229993
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Temps d’ouverture min. sous 6 bar
20 ms
Temps de fermeture min. sous 6 bar
40 ms
Diamètre min. à saisir
15 mm
Diamètre max. à saisir
19.5 mm
Valeur indicative de charge utile
0.15 kg