Pince à soufflet DHEB-22-E-U-S-L

1320803

Code EAN (GTIN) 4052568230234

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Temps d’ouverture min. sous 6 bar
30 ms
Temps de fermeture min. sous 6 bar
60 ms
Diamètre min. à saisir
24 mm
Diamètre max. à saisir
31.5 mm
Valeur indicative de charge utile
0.32 kg