Pince à soufflet DHEB-51-E-U-S-L
1320807
Code EAN (GTIN) 4052568230272
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Temps d’ouverture min. sous 6 bar
30 ms
Temps de fermeture min. sous 6 bar
70 ms
Diamètre min. à saisir
54 mm
Diamètre max. à saisir
68 mm
Valeur indicative de charge utile
2.5 kg