Pince à soufflet DHEB-63-E-U-S-L
1320808
Code EAN (GTIN) 4052568230289
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Temps d’ouverture min. sous 6 bar
40 ms
Temps de fermeture min. sous 6 bar
100 ms
Diamètre min. à saisir
66 mm
Diamètre max. à saisir
85 mm
Valeur indicative de charge utile
5.1 kg