Pince à soufflet DHEB-8-E-U-E-L
1320809
Code EAN (GTIN) 4052568230296
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Temps d’ouverture min. sous 6 bar
10 ms
Temps de fermeture min. sous 6 bar
30 ms
Diamètre min. à saisir
8 mm
Diamètre max. à saisir
11 mm
Valeur indicative de charge utile
0.08 kg