Pince à soufflet DHEB-12-E-U-S-P
1320822
Code EAN (GTIN) 4052568230425
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Temps d’ouverture min. sous 6 bar
20 ms
Temps de fermeture min. sous 6 bar
40 ms
Diamètre min. à saisir
13 mm
Diamètre max. à saisir
17 mm
Valeur indicative de charge utile
0.12 kg